Опубликуйте свои продукты
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    VERSA-STUD® laminated veneer lumber wall framing is engineered for high-quality builders who want...
    • Stronger walls to resist wind loads
    • Stiffer walls for a solid feel
    • Straight walls for a high-quality finish


    Long, continuous VERSA-STUD® wall framing provides superior strength, stiffness, and appearance in any tall wall application. VERSA-STUD® wall framing provides more resistance to wind pressure than walls framed with dimension lumber and eliminates the hinge created by platform framing. 1-1/2" x 5-1/2" VERSA-STUD® 1.7 2650 wall framing has 2.3 times more bending strength than No. 2 SPF 2x6 studs. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаboise01
    • Тип продукцииLaminated Rigid Profiles
    • Группа продукцииEastern VERSA-STUD
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-02-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWood beams
    • Код ССКПУ ООН30103601
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Описание Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Код CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки