Опубликуйте свои продукты
AST Storage Tank
Bradford White

AST Storage Tank

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
Bradford White AST Storage tanks feature fully automatic controls, the Hydrojet® Total Performance System, and provide additional hot water to satisfy the requirements of a large dump of water in a short period of time. Bradford White tanks are lined with an exclusively engineered enamel formula that provides superior tank protection from the highly corrosive effects of hot water.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0031
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииStorage Tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки