Опубликуйте свои продукты
Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System
Bradford White

Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System

The Combi1™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0035
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииCombination - Water & Space Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки