Опубликуйте свои продукты
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater
Bradford White

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0066
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки