Опубликуйте свои продукты
High Efficiency eF Series® Power Vent Gas
Bradford White

High Efficiency eF Series® Power Vent Gas

The Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty condensing power-vented water heater delivers energy-savings and a higher recovery than similar BTU/Hr. input models.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-efseries-high-efficiency-powervent
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 30.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки