Опубликуйте свои продукты
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    FlowCo | Electric Tankless Water Heaters

    4.4 из 5 звезд4.4(15 отзывы)

    Self-diagnostics with intelligent controls actively protect heater in installed environment

    InfoCue™, visible LED indicator, communicates system status and heater operation feedback

    SafeStart™ technology engages upon start-up to help avoid dry-fire occurrence 

    Mounts in any orientation  for flexible and easy installation 

    Compact size, heater fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities 

    Only one cold water line needed for installation 

    No T&P relief valve needed (check local codes) making the heater ready to go, right out-of-the-box 

    Integral 3/8” compression fittings - no sweat connections or soldering required 

    Control system activates heater only on demand 

    Bare wire technology; responsive non-thermostatic tankless technology 

    High temperature limit switch enables safe operation

    5-year limited warranty on leaks, 1-year on parts  ensures the heater's proven performance

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeemax-flowco
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)12
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка