Опубликуйте свои продукты
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)
Bradford White

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Cпецификация
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTankless Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters