Опубликуйте свои продукты
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)
Bradford White

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Cпецификация
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTankless Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters