Опубликуйте свои продукты
Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-large-volume-jacketed-copy
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииStorage tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101826
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки