Опубликуйте свои продукты
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)
Bradford White

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

These models are appropriate for open system applications, where water from a solar collector is pumped into the tank, directly heating the potable water (no internal heat exchange coil). These models conatin a back up electrical heating element. For installation flexibility, alternate collector supply and return connections are provided on the 80 and 119-gallon models.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииSolar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки