Опубликуйте свои продукты
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)
Bradford White

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEC010868
  • Название ETIMGas-fired water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки