Опубликуйте свои продукты
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater
Bradford White

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • 0.95 UEF
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinfiniti-gs-series-water-heater
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTankless Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 13
  • Наименование OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки