Опубликуйте свои продукты
Балансировочный клапан с измерителем расхода, для систем, работающих на солнечной энергии
Caleffi Hydronic Solutions

Балансировочный клапан с измерителем расхода, для систем, работающих на солнечной энергии

Балансировочный клапан с измерителем расхода, для систем, работающих на солнечной энергии. Прямое считывание расхода. Корпус клапана и измерителя расхода из латуни. Хромированный. Шаровой кран для регуляции расхода. Измеритель расхода с градуированной шкалой с индикатором расхода на магнитном ходу. С изоляцией. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: -30+130°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Cпецификация
  • Балансировочный клапан с измерителем расхода, для систем, работающих на солнечной энергии. Прямое считывание расхода. Корпус клапана и измерителя расхода из латуни. Хромированный. Шаровой кран для регуляции расхода. Измеритель расхода с градуированной шкалой с индикатором расхода на магнитном ходу. С изоляцией. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: -30+130°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка258503
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010014
  • Название ETIMConstant flow rate controller
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
  • Описание Uniclass 2015Solar heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 56 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Packaged Solar Heating Equipment
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC