Опубликуйте свои продукты
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Satellite di utenza pensile elettronico con funzione di:

Riscaldamento in bassa temperatura (25–45 °C).
Produzione ACS istantanea (max 18 l/min).

Funzioni attivabili
• Preriscaldo scambiatore ACS
• Asciugatura massetto

Componenti principali
- valvola modulante (Δp max ammesso 0,9 bar)
- sensore e valvola di sicurezza termica per protezione impianto a pavimento
- pompa ad alta efficienza (solo per modalità riscaldamento)
- copertura in PPE
- scambiatore saldobrasato 40 kW nominali

Pmax d’esercizio: 10 bar.
Alimentazione 230 V - 50 Hz.
Assorbimento elettrico massimo: 80 W.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSATK20
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)550
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)265
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCКлапан