Опубликуйте свои продукты
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE
    CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.

    CAPATECT ECO LINE

    ECO LINE system uses wood fiber insulation board. This system contributes to sound insulation, with excellent behavior in terms of thermal phase shift and attenuation. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Cпецификация
    • Properties: - Insulation material: Wood fiber (WF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0329 (Compact) - 11-0328 (Solid) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • Тип продукцииInsulation
    • Группа продукцииETICS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Название по ССКПУ ООНThermal insulation
    • Код ССКПУ ООН301415
    • Номер OmniClass23-13 25 19 15
    • Наименование OmniClassThermal Insulation Coatings