Опубликуйте свои продукты
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS
Cea Estintori

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Estinguishers ground stand for each kind of enviromment, allows
the exposure of thr fire extinguisher in a visible way with
elegance and without holes on the walls. Completely removable,
easy to assemble using anchors and inserts. Available in black, red, silver and chrome, no auction and auction with fire extinguisher symbol mod flag, panoramic or plexiglass.


Cпецификация
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEA-Ground-Stand
  • Тип продукцииAccessori
  • Группа продукцииPiantane estintori
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1930
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011055
  • Название ETIMFire extinguisher
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Описание Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Номер OmniClass23-29 25 19
  • Наименование OmniClassFire Extinguishers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION