Опубликуйте свои продукты
PBI12MQ
Cea Estintori

PBI12MQ

4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)

Portable powder extinguisher with internal cylinder

Cпецификация
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 19,5 Kg             

    Nominal charge : 12 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : Carbon Dioxide    

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 630 mm                                                                                      

    Overall width : 280 mm                                                                                   

    Height of the housing: 520 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 18 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPBI12MQ
  • Тип продукцииEstintori portatili
  • Группа продукцииA polvere
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011055
  • Название ETIMFire extinguisher
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Описание Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
  • Номер OmniClass23-29 25 19
  • Наименование OmniClassFire Extinguishers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION