Опубликуйте свои продукты
PD2ES
Cea Estintori

PD2ES

2Kg portable powder extinguisher

Cпецификация
  • Fire classes : 13A-113B-C
    Minimum total weight : 3,4 Kg
    Nominal charge : 2 Lt.
    Extinguishing agent: Powder
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 315 mm
    Overall width :  140 mm
    Height of the housing: 260 mm
    Diameter of the housing : 115 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 5 m
    Discharge time : 13 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPD2ES
  • Тип продукцииEstintori portatili
  • Группа продукцииA polvere
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011055
  • Название ETIMFire extinguisher
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Описание Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Номер OmniClass23-29 25 19
  • Наименование OmniClassFire Extinguishers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION