Опубликуйте свои продукты
PD50BE
Cea Estintori

PD50BE

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Cпецификация
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPD50BE
  • Тип продукцииEstintori carrellati
  • Группа продукцииA polvere
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011055
  • Название ETIMFire extinguisher
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Описание Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Номер OmniClass23-29 25 19
  • Наименование OmniClassFire Extinguishers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION