Опубликуйте свои продукты
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Cпецификация
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPD6ES
  • Тип продукцииEstintori portatili
  • Группа продукцииA polvere
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011055
  • Название ETIMFire extinguisher
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Описание Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Номер OmniClass23-29 25 19
  • Наименование OmniClassFire Extinguishers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION