Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ceramica_peno/products/aca7fc22-3d60-4cff-afb2-c0e62b8c14f2
Главная страница
Категории
Строительство
Настилы, плиты и полы
Clay Block for floors 70/25
Доступно в Соединенные Штаты
CERAMICA PEÑO
Отслеживать
Clay Block for floors 70/25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
BOVEDILLA70_25
Тип продукции
Bovedilla cerámica
Группа продукции
Forjado vigueta pretensada o armada
Тип
Строительные материалы
Дата публикации
2019-10-24
Номер версии
1
Высота (мм)
250
Ширина (мм)
605
Глубина (мм)
240
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025/
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Разработано в
Испания
Страна-производитель
Испания
Масса нетто (кг)
14.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Настилы, плиты и полы
Классификация IFC
Плита
Название по ССКПУ ООН
Ceramic blocks
Код ССКПУ ООН
30131504
Код Uniclass 2015
Pr_15_93_30
Описание Uniclass 2015
Fill blocks
Код CSI UniFormat II
B1010
Заголовок CSI UniFormat II
Floor Construction
Похожие продукты
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Загрузить
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Загрузить
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Загрузить
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Загрузить
Generic Building Materials
Metal Deck
Загрузить
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Загрузить