Опубликуйте свои продукты
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmbx_lumino
  • Тип продукцииWater Heaters
  • Группа продукцииelectrical instantaneous water heater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-02-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)135
  • Ширина (мм)186
  • Глубина (мм)87
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Название по ССКПУ ООНHeater elements
  • Код ССКПУ ООН40101830