Опубликуйте свои продукты
DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM
ClarkDietrich
Архив

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM TRADITIONAL, SINGLE-TRACK DEFLECTION ASSEMBLY FOR CURTAIN-WALL FRAMING

This traditional assembly accommodates the deflection of floor beams or floor decks at the head of wall. The single long leg track assembly requires 1-1/2" cold-rolled channel and 1-1/2" x 1-1/2" 16-gauge EasyClip™ Clip Angles (U-Series™) installed continuously throughout the uppermost punch-outs to align the studs vertically within the plane of the wall. Deflection track details must be designed for the specific conditions of a building to accommodate the required deflection and end reactions of the studs. Deflection tracks cannot be used in axial load-bearing stud conditions or above continuous window spandrels.

Nonproprietary system.
Traditional framing components.
Requires U-Channel and clip angles.

For product data sheets with allowable lateral loads for all Deep Leg Track profiles, view the PDF submittals.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCD-DeepLeg
  • Тип продукцииInterior Framing
  • Группа продукцииHead-of-Wall Deflections Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Название по ССКПУ ООНStructural building products
  • Код ССКПУ ООН3013
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 11
  • Наименование OmniClassStructural Frames