Опубликуйте свои продукты
VOLANO BS
Cordivari

VOLANO BS

The Cordivari Volano BS is a thermal buffer tank designed for heat pump systems, providing efficient storage of hot or cold water. It improves system performance by reducing compressor cycles and stabilizing temperatures. Made of durable mild steel with high-quality insulation, it is suitable for both heating and cooling applications and features an optional electric heater connection.

Cпецификация
  • TECHNICAL DESCRIPTION:
    Buffer either for hot or cold water provided by heat pump, in order to limit the generator on/off switchings.

    MATERIAL:
    Mild steel.

    EXTERNAL LINING:
    Grey PVC.

    INSULATION:
    High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvolano-bs
  • Тип продукцииIntegrated solar systems
  • Группа продукцииCompact solar thermal system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMild Steel
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_81
  • Описание Uniclass 2015Solar heat collectors
  • Код CSI MasterFormat 201433 16 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
  • Номер OmniClass23-31 29 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters