Опубликуйте свои продукты
Griferia Lavamanos Instalacion Electronica
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Electronica

Las griferias de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico ya que están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas. Es electrónica activada por sensor infrarrojo de percepción lobular para detección de objetivos altos y bajos. Además, posee aireador antivandálico y una válvula de regulación para efectuar mantenimientos. Su consumo es de 6 lpf.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGriferia_Lavamanos_Instalacion_Electronica
  • Тип продукцииTaps & Mixers
  • Группа продукцииGriferia
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка