Опубликуйте свои продукты
AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater

Commercial autonomous modulating condensing water heaters, completely patented and built by Cosmogas.

AGUAdens T are designed to be “space-saving”; thanks to their vertical structure they allow to save space in both new and for the renovation of thermal power plants.

Thanks to their light weith they are easy to carry and to place inside thermal power plants.

Cпецификация
  • Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 12,7 GPM (75°F rise).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAGUAdens199T-250T-399T-500T
  • Тип продукцииGas heaters for commercial applications
  • Группа продукцииHigh efficiency condensing systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEC000390
  • Название ETIMBoiling water unit
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters