Опубликуйте свои продукты
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 is the range of commercial instantaneous gas condensing water heaters with a 32 gal insulated built-in storage tank.

AGUAplus is the ideal solution to meet any domestic hot water need, in peak and continuous demands, for industrial and commercial applications.

Cпецификация
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAGUAplus199-250-399-500
  • Тип продукцииGas heaters for domestic and commercial applications
  • Группа продукцииHigh efficiency condensing systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEC000390
  • Название ETIMBoiling water unit
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters