Опубликуйте свои продукты
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 61 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Cпецификация
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAguadens37H
  • Тип продукцииHeat pump for home applications
  • Группа продукцииHigh efficiency Heat pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)685
  • Ширина (мм)445
  • Глубина (мм)484
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели