Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤12M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

Cпецификация
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLG3394RT
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииScissor Lifts Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-01
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект