Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

    The 450 Series provides the perfect solution for when you're working around tricky architecture or in smaller spaces where access can be limited.

    Cпецификация
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJLG450AJ
    • Тип продукцииBoomlifts Articulated
    • Группа продукцииBoomlifts Articulated Diesel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект