Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5M STAGE V

Cпецификация
    • LENGTH: 6530 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 6160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOU160ATJST5
  • Тип продукцииBoomlifts Articulated
  • Группа продукцииBoomlifts Articulated Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект