Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤19M

    Cпецификация
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMANITOU200ATJ
    • Тип продукцииBoomlifts Articulated
    • Группа продукцииBoomlifts Articulated Diesel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект