Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M CAPACITY ≥300KG STAGE V

Cпецификация
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOU220TJPLUSST5
  • Тип продукцииBoomlifts Telescopic
  • Группа продукцииBoomlifts Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект