Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

Cпецификация
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNIFTY120TLP
  • Тип продукцииBoomlifts Trailer Mounted
  • Группа продукцииBoomlifts Trailer Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект