Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT

PILLAR LIFT, MANUAL LIFT & PROPULSION. < 3 M

Cпецификация
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 1950 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPOWERTOWERECOLIFT
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииVertical Mast lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-30
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект