Опубликуйте свои продукты
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
    DAM
    Архив

    DORA Wood armchair

    DORA honors the hard work of those who have tamed the land of the oldest wine region in the world - the Douro Valley. The structure of the chair is inspired by the delicate outlines of the slopes and the seat refers to the grapes that generate the renowned Porto Wine. DORA is an elegant and plain chair, where you can have moments of sharing, tasting and contemplation, adapting itself to formal and exquisite surroundings as well as informal environments.
    Cпецификация
    • - Materials: solid ash (structure) and composite dark cork (seat). Also available in solid oak or solid walnut (structure).

      - Finishings: colourless matt varnish (structure). Colourless aqueous coating (seat). Coloured matt varnish - ‘warm white’, ‘grumpy black’, ‘dry yellow’, ‘luxury red’, ‘sleepy green’ or ‘elegant grey’ (structure).

      - Custom: arranged with the client.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarmchair-dora
    • Тип продукцииDina
    • Группа продукцииChairs by DAM
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)77
    • Ширина (мм)62
    • Глубина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЗола
    • Вспомогательный материалПробка
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs