Опубликуйте свои продукты
Configurable Storage Shelving
Datum Storage Solutions

Configurable Storage Shelving

Datum’s ThinStak configurable storage shelving system features a wide range of sizes and options. With a thin profile that maximizes vertical space and an open-shelf design for fast, easy access, this storage solution is ideal for a variety of industries. A base and top kit must be ordered for each shelving section. The base and top kit consists of a 1″ top and 1″, 2″, or 4″ base. The 2″ and 4″ bases include 4 leveling glides.
Cпецификация
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаconfigurable-storage-shelving
  • Тип продукцииFile Systems & Shelving
  • Группа продукцииConfigurable Storage Shelving
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings