Опубликуйте свои продукты
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Washbasin combination unit with cistern, mounted WC pan in centre with recessed toilet roll holder.

Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sides and 1 on the top with theft prevention TORX security screws.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel body thickness: 2mm.

Rounded corners and edges for improved safety.

Smooth surface is easy to clean.

Suitable for prisons, police stations, etc.

WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects.

Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproof push-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M½".

WC fitted with 6-litre cistern.

Water inlets: washbasin M½", WC M3/8".

Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm.

Supplied with washbasin siphon.

Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected.

Weight: 36kg.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка162500
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)998
  • Ширина (мм)724
  • Глубина (мм)614
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)30171
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка