Опубликуйте свои продукты
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

SECURITHERM pressure-balancing wall-mounted mechanical sink mixer, 200mm centres. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW flow rate fails (and vice versa). Securitouch thermal insulation prevents burns. Flat fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with in-line STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2447LEPUK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)188.19
  • Ширина (мм)265
  • Глубина (мм)239.09
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1760.18
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 19 15
  • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Океания Европа Северная Америка