Опубликуйте свои продукты
2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted SECURITHERM basin mixer with pressure-balancing. Single hole, single control mixer with fixed spout H. 205mm L. 170mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Anti-scalding safety: HW flow reduces if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure balancing with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body and base. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2565T5EP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)331
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)211
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1343
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 15
  • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка