Опубликуйте свои продукты
5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm
DELABIE

5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm

Straight grab bar for people with reduced mobility. Tube Ø 32mm, 300mm centres. For use as a handrail and grab or support bar for WCs, showers or baths. Straight grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Fixing plates and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. 30-year warranty. CE marked.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5050P2
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка