Опубликуйте свои продукты
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510042N
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)62
  • Ширина (мм)62
  • Глубина (мм)42
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНейлон
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)32
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-21 15 19 13
  • Наименование OmniClassCoat Hooks

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка