Mirror cabinet with 4 functions: mirror, automatic soap dispenser and tap and electronic hand dryer.
304 stainless steel designer cabinet with a matte black melanime finish, without strip.
Touch-free for improved hygiene: soap dispenser, tap and hand dryer are activated automatically when hands are detected by infrared sensor.
Quick and easy to install:
- A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60 Hz.
- Connects to the water supply from the top or from inside the cabinet.
- Water connection in M3/8".
- Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood.
- Adjustable hinges.
Unit with 4 functions:
4mm thick glass mirror with illuminated pictograms.
Automatic soap dispenser:
- No-waste pump dispenser
- Large capacity tank: 5 litres.
- Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000mPa.s or 3,000cP, or specific foam soap.
Electronic basin tap*:
- Reduced stagnation solenoid valve.
- Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
- Scale-resistant flow straightener.
- Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).
- Stopcock.
- Adjustable sensor (±10°) for auto-detection.
Air-pulse hand dryer:
- High-speed.
- Pulsed air at 360km/h. Airflow: 39 l/second.
- Low energy consumption: 1350W.
- Noise level: 70 dBA.
- Class I, IP23.
- 3-year warranty.
Basin lit by the LED strip.
Vandal-resistant model with standard DELABIE key.
Anti-blocking: stops automatically if used continuously.
Internal storage shelf.
Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided.
Miror H.1000mm: facilitates use by people with reduced mobility.
Dimensions: 600 x 223 x 1,000mm.
Weight: 29kg.
Mirror cabinet with 30-year warranty.
CE marked.
* We recommend a PREMIX mixer.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Африка | Южная Америка | Океания | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Алжир | Аргентина | Австралия | Багамы |
Армения | Албания | Ангола | Боливия | Вануату | Белиз |
Афганистан | Беларусь | Бенин | Бразилия | Восточный Тимор | Гаити |
Бангладеш | Бельгия | Ботсвана | Венесуэла | Новая Зеландия | Гватемала |
Бруней-Даруссалам | Болгария | Буркина-Фасо | Гайана | Новая Каледония | Гондурас |
Бутан | Босния и Герцеговина | Бурунди | Колумбия | Папуа-Новая Гвинея | Гренландия |
Вьетнам | Великобритания | Габон | Парагвай | Соломоновы о-ва | Доминиканская Республика |
Грузия | Венгрия | Гамбия | Перу | Фиджи | Канада |
Израиль | Германия | Гана | Суринам | Коста-Рика | |
Индия | Греция | Гвинея | Уругвай | Куба | |
Индонезия | Дания | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Мексика | |
Иордания | Ирландия | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Никарагуа | |
Ирак | Исландия | Джибути | Чили | Панама | |
Иран | Испания | Египет | Эквадор | Пуэрто-Рико | |
Йемен | Италия | Замбия | Сальвадор | ||
Казахстан | Кипр | Западная Сахара | Соединенные Штаты Америки | ||
Камбоджа | Латвия | Зимбабве | Тринидад и Тобаго | ||
Катар | Литва | Камерун | Ямайка | ||
Киргизия | Люксембург | Кения | |||
Китай | Молдова | Конго | |||
Корейская Народно-Демократическая Республика | Нидерланды | Кот-д'Ивуар | |||
Кувейт | Норвегия | Лесото | |||
Лаос | Польша | Либерия | |||
Ливан | Португалия | Ливия | |||
Малайзия | Россия | Мавритания | |||
Монголия | Румыния | Мадагаскар | |||
Мьянма (Бирма) | Северная Македония | Малави | |||
Непал | Сербия | Мали | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Словакия | Марокко | |||
Оман | Словения | Мозамбик | |||
Пакистан | Украина | Намибия | |||
Палестина | Финляндия | Нигер | |||
Саудовская Аравия | Франция | Нигерия | |||
Сирия | Хорватия | Руанда | |||
Таджикистан | Черногория | Сенегал | |||
Таиланд | Чехия | Сомали | |||
Тайвань | Швейцария | Судан | |||
Туркменистан | Швеция | Сьерра-Леоне | |||
Турция | Шпицберген | Танзания | |||
Узбекистан | Эстония | Того | |||
Филиппины | Тунис | ||||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |