Опубликуйте свои продукты
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка511516W
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessibility
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка