Опубликуйте свои продукты
682001 Floor trap
DELABIE

682001 Floor trap

Floor trap for hard floors (tiles or concrete floors) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 100x100mm bright polished stainless steel grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 80mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка682001
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFloor trap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка