Опубликуйте свои продукты
733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

PREMIX COMPACT thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Recommended flow rate range: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M½". 40mm centres. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка733015
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииThermostatic mixing valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)46
  • Ширина (мм)129
  • Глубина (мм)38
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)510
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011516
  • Название ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка