Опубликуйте свои продукты
729564S Deck-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

729564S Deck-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litre

Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
Soap dispenser for liquid soap or hydroalcoholic gel.
Model to be fitted on basin.
Anti-vandal.
Body and push0-button in polished satin 304 stainless steel.
Non-drip system (water-tight).
Discreet locking mechanism: unlocking without specific tools and automatic relocking.
Refill from above (by unscrewing the mechanism) or from underneath (by unclipping the tank).
Supplied with a 0.5 litre tank.
Compatible with hydroalcoholic gel.
Deck-mounted soap dispenser with 30 year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка729564S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC010549
  • Название ETIMSoap dispenser
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка