Опубликуйте свои продукты
731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Group thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 32° to 42°C: Anti-scalding safety. Regulation of temperature variations. Non-return valves and filters accessible from the exterior without having to remove the mechanism. Thermal cartridge with no specific lever needed (push-button on the control knob). Interchangeable cartridge with thermo-reactive cell. High-resistance chrome-plated brass body. Maximum hot water temperature: 85°C. Differential hot water / mixed water: 15°C mini. Pressure differences at the entrance: 1 bar maximum (0.5 bar recommended). Minimum pressure / maximum: 1 to 10 bar (1 to 5 bar recommended). Left hand side hot water inlet (red ring) and right hand side cold water inlet (blue ring). Mixed water outlet at the top (purple ring). For bottom outlet: unscrew / place lid at the top and outlet connector at the bottom. Maximum temperature limiter, can be adjusted by the installer. Reduced risk of scalding by limiting temperature at the point-of-use. 140 lpm - M1¼". 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка731400
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииThermostatic mixing valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)179
  • Глубина (мм)131
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)3640
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011516
  • Название ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка