Опубликуйте свои продукты
DRAINING PART WITH CAST-IRON BARS
DITON

DRAINING PART WITH CAST-IRON BARS

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdraining_part_with_cast-iron_bars
  • Тип продукцииSewerage program
  • Группа продукцииSlotted gutters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)33
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСегмент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
  • Код ССКПУ ООН301517