Опубликуйте свои продукты
Revos
DRE

Revos

REVOS is designed to be used as interior door in residential buildings and in public service buildings. It is suitable for heavy duty applications thanks to its heightened mechanical resistance.

Cпецификация
  • REVOS DOOR MEETS THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
    - mechanical resistance: class 3 (according to EN 1192:2001)

    STANDARD OPTION:
    - door leaf frame made of soft wood and MDF, two elements along top edge
    - tubular chipboard core
    - flush external HDF board
    - surface finished with CPL laminate
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - R2.5mm edge or straight edge
    - mortise lock with cylinder insert

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE:
    - glazing (contract order)
    - steel threshold
    - drop seal

    AVAILABLE DOOR FRAMES:
    - hybrid steel door frame
    - adjustable steel door frame
    - fixed steel door frame
    - fixed rebated door frame
    - adjustable door frame with T63 or T80 architrave

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrevos
  • Тип продукцииFlush Doors
  • Группа продукцииStandard doors
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003535
  • Название ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors